Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Alpha swivel castor has a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It features a two ball races swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of polyamide with an elastic tire tread made of vulcanized black rubber. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 125 mm. The overall height of the castor is 155 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 250 kg. Under static load conditions, it can support up to 500 kg. The rectangular base plate provides a sturdy fitting that allows the castor to be easily mounted while the heavy steel housing ensures strength and durability. With its elastic tread and roller bearing wheel, the Alpha provides smooth rolling performance even under substantial loads. Its generous load capacities make it well-suited for industrial applications.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UEJ125P62 T/G small
EAN
4031582376852
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Transport Equipment
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Small rectangular plate
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Ház
Szín
Blue passivated
Villa alakja
Broad
Anyag
Steel sheet, heavy
Forgócsapágy
Two ball races
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102.5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Polyamide
Futófelület anyaga
Elastic tire, black, vulcanized
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
With threadguard
Tengely
Screwed with nut
Csapágy
Roller bearing
Kerék színe
Silver grey (RAL7001)
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Low-maintenance wheels
Thread guards for unobstructed operation with minimal cleaning effort.
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Easy steering
Double ball bearing swivel head.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Wheel 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

The Elastech wheel is designed for castor applications, featuring a 125 mm diameter with a 40 mm wide elastic tyre in black vulcanised rubber mounted on a polyamide body. The wheel incorporates a roller bearing system with a 12 mm axle hole diameter and 44 mm hub length for reliable operation. Load capacity specifications include a dynamic rating of 250 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 500 kg, making it suitable for medium to heavy-duty industrial applications requiring smooth mobility.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg