Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that enables mounting with standard screws of any length, providing flexible installation options. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a 125 mm diameter wheel with solid rubber, non-marking tread material and precision ball bearing for optimal rolling performance. The castor has an overall height of 160 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility solutions.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470PIP125P30-13
EAN
4031582334890
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,81 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
207 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
103,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
75 Shore A
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

The Agila swivel castor with total lock features a bolt hole fitting that allows castors to be mounted with standard screws of any length. The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material and precision ball bearing for smooth operation. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 160 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg