Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Alpha stainless is a swivel castor engineered for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth directional movement and enhanced durability in corrosive environments. The wheel assembly comprises a robust polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is supported by a stainless steel roller bearing for reliable performance and features a 100 mm diameter. The castor has an overall height of 128 mm, making it suitable for medium-duty mobile equipment. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, delivering reliable performance across varied operational conditions.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,8 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
182 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
91 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth rotation and enhanced durability in demanding environments. The wheel assembly comprises a robust polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is supported by a stainless steel roller bearing system and measures 100 mm in diameter. The castor has an overall height of 128 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, delivering reliable performance under substantial loads whilst maintaining operational efficiency.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg