Swivel castor 100 mm
Stylea
EAN:
4031582370645
Termékszám:
5920UAP100L51-11 DOM41
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from d...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem-type swiveling bearing mechanism that enables smooth 360-degree rotation. The wheel assembly comprises a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst precision ball bearings ensure reliable performance and extended service life. The wheel measures 100 mm in diameter, contributing to an overall castor height of 101 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 200 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and industrial trolley applications requiring dependable manoeuvrability.
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók