Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Galea swivel castor has a solid round stem fitting with a polyamide housing containing two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The wheel features a precision ball bearing and has a diameter of 100 mm. The overall height of the castor is 139 mm. At a speed of 3 km/h, the Galea castor has a load capacity of 100 kg. Under static load conditions, the load capacity is 200 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0.57 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Devices Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Solid stem, round
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Ház
Villa alakja
Closed
Anyag
Polyamide
Forgócsapágy
Two ball races
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polypropylene
Futófelület anyaga
Thermoplastic rubber
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
With threadguard
Csapágy
Precision ball bearing
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforming to standards
Applicable in the food industry (Lerpac-Approval).
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor with wheel brake 100 mm
Swivel castor with wheel brake 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

The Galea swivel castor has a solid round stem fitting and a polyamide housing with two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The precision ball bearing wheel has a diameter of 100 mm. The overall height of the castor is 139 mm. At 3 km/h, the Galea castor has a load capacity of 100 kg. When static, it can support up to 200 kg. The castor is equipped with a wheel brake.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
139 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
139 mm