Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Alpha swivel castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates a two ball races swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision roller bearing for reliable operation. With a wheel diameter of 100 mm, the castor has an overall height of 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 160 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 320 kg. This castor is suitable for automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
S4-anyagszám
990061066
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0.89 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Transport Equipment
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Small rectangular plate
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Ház
Szín
Blue passivated
Villa alakja
Broad
Anyag
Steel sheet, heavy
Forgócsapágy
Two ball races
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Polyamide
Futófelület anyaga
Elastic tire, non-marking, vulcanized
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
34 mm
Szálvédők
With threadguard
Tengely
Screwed with nut
Csapágy
Roller bearing
Kerék színe
Silver grey (RAL7001)
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Low-maintenance wheels
Thread guards for unobstructed operation with minimal cleaning effort.
Non-marking movement
Wheels with reduced abrasion and little cleaning requirement.
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Easy steering
Double ball bearing swivel head.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Wheel 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

The Elastech wheel features a polyamide body with an elastic tyre, black, vulcanized tread measuring 34 mm in width and 100 mm in diameter, incorporating a roller bearing system with a 12 mm axle hole diameter and 44.4 mm hub length. This wheel delivers exceptional load performance with a dynamic load capacity of 160 kg at 4 km/h operating speed and a static load capacity of 320 kg, making it ideal for demanding industrial castor applications requiring reliable mobility and substantial weight-bearing capabilities.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of polyamide with a non-marking elastic vulcanized tire tread. The 100mm diameter wheel uses a roller bearing and combined with the castor the overall height is 128mm. This heavy duty castor has a load capacity of 160kg at 4km/h or 320kg when static.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
Változatok
Fixed castor 100 mm
Fixed castor 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

The Alpha fixed castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material, providing robust durability for demanding industrial environments. The wheel incorporates a polyamide body fitted with an elastic tyre that is non-marking and vulcanised, mounted on precision roller bearings for smooth operation. With a wheel diameter of 100 mm, the castor has an overall height of 128 mm. The load capacity specifications include a dynamic load rating of 160 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 320 kg. This castor is suitable for diverse applications including automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm