Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Alpha swivel castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates a two ball races swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre, black, vulcanised tread material and precision roller bearing for reliable operation. With a wheel diameter of 100 mm, the castor provides an overall height of 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 160 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 320 kg. This robust castor is suitable for diverse applications including automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Артикулен номер
3470UEJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377750
Номер на материал S4
990001525
Alapvető attribútumok
Тип
Swivel castor
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.86 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Illesztés
Тип на фитинга
Small rectangular plate
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Ház
Цвят
Blue passivated
Форма Вилица
Broad
Материал
Steel sheet, heavy
Въртящ се лагер
Two ball races
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Kerék
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Elastic tire, black, vulcanized
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
With threadguard
Oc
Screwed with nut
Лагер
Roller bearing
Цвят на Колело
Silver grey (RAL7001)
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Low-maintenance wheels
Thread guards for unobstructed operation with minimal cleaning effort.
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Easy steering
Double ball bearing swivel head.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Wheel 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

The Elastech wheel features a polyamide body with an elastic tyre, black, vulcanized tread measuring 34 mm in width and 100 mm in diameter, incorporating a roller bearing system with a 12 mm axle hole diameter and 44.4 mm hub length. This wheel delivers exceptional load performance with a dynamic load capacity of 160 kg at 4 km/h operating speed and a static load capacity of 320 kg, making it ideal for demanding industrial castor applications requiring reliable mobility and substantial weight-bearing capabilities.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Alpha
3477UEJ100P62 T/G small

The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with a black, vulcanized elastic tire tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 100 mm. The overall height of the castor is 128 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 160 kg. Under static load conditions, it can support up to 320 kg.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
Változatok
Fixed castor 100 mm
Fixed castor 100 mm
Alpha
3478UEJ100P62 T/G small

The Alpha is a heavy duty castor with a rectangular plate fitting and a housing made of steel sheet. It has a polyamide wheel body with a 100mm diameter vulcanized elastic rubber tire tread in black. The wheel uses a roller bearing and has an overall height of 128mm. The Alpha castor has a load capacity of 160kg at 4km/h and a static load capacity of 320kg.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm