Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that enables mounting with standard screws of any length, providing flexible installation options. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a solid rubber, non-marking tread and plain bearing configuration. The wheel diameter measures 100 mm, contributing to an overall castor height of 135 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 60 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 120 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile applications requiring reliable performance and floor protection.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470PIO100P30-13
EAN
4031582365030
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
135 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,55 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
176 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
88 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Agila
2477PIO100P30-13

The Agila is a swivel castor with total lock designed for industrial applications. The fitting features a bolt hole configuration, allowing castors to be mounted with standard screws of any length for versatile installation options. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability under operational loads. The wheel assembly comprises a 100 mm diameter wheel with solid rubber, non-marking tread material mounted on a plain bearing system, providing reliable rolling performance whilst protecting floor surfaces from marking. The overall height dimension measures 135 mm from base to top. Load specifications include a dynamic load capacity of 60 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 120 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring secure locking functionality.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg