Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Társadalmi felelősségvállalás egy fenntarthatóbb jövőért

Társadalmi felelősségvállalás egy fenntarthatóbb jövőért
Büszkék vagyunk arra, hogy úttörők vagyunk, és élenjárunk egy olyan görgős termékcsalád létrehozásában, amely akár 98%-ban biomasszaalapú anyagokból áll.

Fenntartható minőség, haladás által hajtva

Ez az úttörő törekvés lehetővé teszi számunkra, hogy lenyűgöző mértékben, 60%-kal csökkentsük szénlábnyomunkat. A környezeti felelősségvállaláson túl kiemelt hangsúlyt fektetünk a kivételes termékminőség fenntartására. Termékeink úgy készülnek, hogy kiállják az idő próbáját, így jelentős mértékben hozzájárulnak az ipari fenntarthatósághoz.

A fenntartható minőség iránti elkötelezettségünk gyártási folyamatainkra is kiterjed. A hatékonyságot vezérelvként alkalmazzuk, ezáltal minimalizálva a pazarlást és csökkentve az energiafogyasztást. Globális leányvállalatunk hálózata szintén zöld kezdeményezéseket valósított meg, amelyek közül kiemelkedik a széles körű napelemes rendszerek telepítése az Egyesült Államokban, Dániában és Dél-Afrikában, és további országok következnek. Vegyük például a TENTE International campust, ahol a napelemek látják el energiával az összes járműtöltő állomást, és a campus villamosenergia-fogyasztásának figyelemre méltó 50%-át adják.

A TENTE-nél a környezetvédelem közös kötelezettség. Elszántak vagyunk arra, hogy precedenst teremtsünk, és maradandó zöld lábnyomot hagyjunk értékes bolygónkon. Bár nem minden általunk elképzelt megoldás van ma még használatban vagy fel lett találva, átfogó célunk az, hogy folyamatosan vezessünk be új anyagokat és technológiákat, amelyek erősítik környezetvédelmi elkötelezettségünket. Maradjon velünk a további kezdeményezésekért.