Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Scout önbeálló görgő rugós irányfékes kivitelben téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A görgő összmagassága 242 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 3 km/h sebességnél, illetve 150 kg 4 km/h sebességnél. Elsősorban professzionális takarítókocsikhoz ajánlott alkalmazási területen.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Ház típusa
Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Teljes szélesség
72 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Összsúly
242 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,91 kg
Termék neve
Scout
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
10,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
110 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
50 mm
Talplemez hossza
130 mm
Talplemez szélessége
74 mm
Housing
Villa alakja
Ferde
Anyag
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Körbeforgás
300 mm
Ellensúlyoz
50 mm
Körbeforgás
150 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
64 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
200 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Önbeálló görgő rugós irány- és kerékfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irány- és kerékfékkel 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

A Scout önbeálló görgő rugós irány- és kerékfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely professzionális takarítókocsikhoz lett kifejlesztve. A szerkezet rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgómozgást. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, míg a teljes magasság 242 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, így megbízható teljesítményt nyújt professzionális alkalmazásokban.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Önbeálló görgő rugós irány- és kerékfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irány- és kerékfékkel 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

A Scout önbeálló görgő rugós irány- és kerékfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely professzionális takarítókocsikhoz lett kifejlesztve. A szerkezet rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgómozgást. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, míg a teljes magasság 242 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, így megbízható teljesítményt nyújt professzionális alkalmazásokban.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg