Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékes kivitelben téglalap alakú talplemezzel rendelkezik. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kategóriájú, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
S4-anyagszám
990860877
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-30 °C
Összsúly
3,44 kg
Termék neve
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
310 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
155 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető, amely biztosítja a stabil és megbízható felszerelést különféle alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy beépítésével rendelkezik, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A görgő 200 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve az optimális forgási teljesítmény érdekében. Az egység teljes magassága 240 mm, amely lehetővé teszi a kompakt és hatékony integrációt a szállítóberendezésekbe, gyártási és platform kocsikba, valamint repülőgépiparban és repülőtéri berendezésekben való alkalmazást. A terhelési kapacitás statikus terhelés esetén 1000 kg, dinamikus terhelés alatt pedig 400 kg 6 km/h sebességnél vagy 500 kg 4 km/h sebességnél, amely sokoldalú felhasználást tesz lehetővé az autóipari OEM alkalmazásokból az ipari szállítási megoldásokig.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít, precíziós golyóscsapágyazással kiegészítve. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít, valamint precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

A Zeta fixvillás görgoő egy precíz ipari szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle berendezésekhez. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a szükséges stabilitást és tartósságot az igényes alkalmazásokban. A görgoő 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, így kiváló kopásállóságot és csendes működést nyújt. A kerék teste poliamidból gyártott, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima, hosszú élettartamú forgást. Az összes magassága 240 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a szűkös terekben. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1000 kg, míg dinamikus terhelés alatt 400 kg sebességgel 6 km/h-ig, illetve 500 kg sebességgel 4 km/h-ig használható. A Zeta görgoő elsősorban repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsiknál, valamint szállítóberendezésekben alkalmazható, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékes egy professzionális ipari kerék, amely téglalap alakú talplemezzel rendelkezik a biztonságos rögzítéshez. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, 200 mm átmérővel. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg