Integral Plus
Az Ön vezető munkatársa.
Sztatikus töltés? Mi elvezetjük.
Érzékeny orvostechnikai környezetben különösen fontos az elektrosztatikus töltések szabályozott elvezetése. Ezért a TENTE Integral plus és Integral twin load görgők elektromosan vezető kivitelben is konfigurálhatók. Segítenek az elektrosztatikus töltések célzott elvezetésében, ezáltal védik az embereket és az érzékeny elektromos berendezéseket az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
A kórházi ágyak, műtőasztalok, sebészeti robotok és egyéb orvostechnikai berendezések nagyobb biztonságáért.
Elektromosan vezető görgők különböző orvostechnikai alkalmazásokhoz
Az Integral plus és az Integral twin load az orvostechnika eltérő követelményeit teljesíti. Mindkét termék elektromosan vezető görgőmegoldásként konfigurálható.
- Integral plus kórházi ágyakhoz, gondozóágyakhoz és egyéb orvostechnikai berendezésekhez készült.
- Integral twin load ikerkerekes görgő nagyobb teherbírást és stabilitást igénylő alkalmazásokhoz – például műtőasztalokhoz, sebészeti robotokhoz vagy bariátriai ágyakhoz.
Tanúsított vezetőképesség a Maxtech conductive révén
Az Integral sorozat elektromosan vezető kivitelei Maxtech conductive kerékkel készülnek. A poliuretán kerék tanúsított elektromos vezetőképességgel rendelkezik, és támogatja az elektrosztatikus töltések szabályozott elvezetését.
- tanúsított elektromos vezetőképesség
- futófelület anyaga: poliuretán
- mosható kivitel
- Integral plus: tömített precíziós golyóscsapágy
- Integral twin load: rozsdamentes acél precíziós golyóscsapágy
- hőmérséklet-tartomány: −30 °C és +80 °C között