ESETTANULMÁNYOK

A görgő, amely segít nekünk, hogy boldoggá tegyünk egy különleges partnert: a környezetet

Szeretnénk Önnek egy különleges számot bemutatni: 11 000 000. Mit jelent ez?


Mit jelent ez? A kerozin literjeinek száma, amelyet egy vezető német légitársaság a TENTE Aviana könnyű görgő segítségével évente megtakarít. Ez a görgő csökkenti a targoncák súlyát, ezáltal biztosítja megtakarítást az üzemanyag-fogyasztásban. Még egy számot mutatunk Önnek: 28 000 tonna. Ez jelzi a csökkenést a szén-dioxid-kibocsátásban a kevesebb kerozinfogyasztásnak köszönhetően, és jól mutatja, hogy egy intelligens megoldás valóban szárnyakat adhat az klímavédelemnek.

Kiindulópont

A légi közlekedésben a könnyűszerkezetes felépítés meghatározó szerepet játszik mind a személyszállításban, mind a logisztikában.

Különösen, ha a környezet iránti felelősségteljes hozzáállásról van szó.

Minden egyes kilogramm, amelyet egy nagyobb légitársaság a flottája súlyából lecsökkent, évente 31 000 liter kerozin megtakarításával jár, ami 78 000 kilogramm CO2-kibocsátás megakadályozását jelenti. A vállalatok ezért állandóan új potenciális megtakarítások után kutatnak, valamint azokat a partnereket keresik, akik tudják, hogyan lehet ezt elérni.

A szervizkocsi - egy súlyos kihívás

A szervizkocsik a repülőgépek elengedhetetlen részévé váltak. Arra használják ezeket, hogy ételeket, italokat és fogyasztási cikkeket mozgassanak a folyosókon.

A SPIRIANT GmbH ilyen megoldásokat gyárt, és úgy döntött, hogy kocsijait próba elé állítja. A cél: könnyebb modellek, melyek csökkentett tömege segít a repülőgép üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátást mérsékelni. Ezt a célt szem előtt tartva vette fel a vállalat a kapcsolatot a TENTE-vel, és megkérdezte, fel tudnánk-e szerelni megfelelő görgőkkel az új szervizkocsikat. A válaszunk? Örömmel!

Intelligens mozgatási megoldásunk

Már az ezredfordulón kifejlesztettünk egy lenyűgözően kis súlyú görgőt: ez a TENTE Aviana.

A SPIRIANT GmbH-val és a vezető német légitársasággal szoros együttműködésben a görgőt még alkalmasabbá akartuk tenni a repülőgépflottákhoz való használatra. A kereket, villát és csapágyakat ultrakönnyű műanyagot alkalmazva módosítottuk, míg a szerelvényeknél alumíniumot vezettük be. Az eredmény: A 0,35 kilogrammos TENTE Aviana light. A minimális súly elérése azonban csak az egyik fókuszpont volt. Mérnökeink alapvető fontosságúnak tartották, hogy holisztikus szempontból közelítsék meg a kihívást.

Hiszen a higiénia, stabilitás, biztonság és a formatervezés terén is magas színvonalat kellett nyújtani. A görgővilla gyártásához használt műanyag különösen stabil, mégis nagyfokú rugalmasságot garantál. A villa kontúrjait úgy alakították ki, hogy könnyedén mozgatható legyen a kiszolgáló konyhában és a repülőgép keskeny folyosóin.

Mérnökeink a görgő reteszzár rendszerét is a repülési üzem szem előtt tartásával tervezték meg, így a kocsi turbulenciában, illetve fel- és leszállás során is stabilan és biztonságosan megáll. Természetesen a vállalati dizájn tekintetében sem hagytunk semmi kívánnivalót magunk után. A TENTE Aviana light-ot a vezető német légitársaság jellegzetes vállalati színeiben szállítottuk.

"A TENTE minden lehetőségét teljes mértékben kihasznált a súlycsökkentés elérése érdekében."

Joachim Fröschle, SPIRIANT GmbH, az LSG Csoport tagja

Your Image Description

Alacsonyabb kerozinfogyasztás és jelentősen csökkentett CO2-kibocsátás

Intelligens megoldásunkkal képesek voltunk javítani a szervizkocsi mozgékonyságát.

Intelligens megoldásunkkal képesek voltunk javítani a szervizkocsi mozgékonyságát. A TENTE Aviana light kiváló stabilitást, könnyű manőverezhetőséget biztosít, és lenyűgözően kicsi a súlya. A német légitársaság görgő- és szervizkocsi-készletenként 1,3 kg-ot spórol meg.

Ami azonban igazán figyelemre méltó, hogy egy kis görgő képes pozitívan befolyásolni a világ egyik legnagyobb légiközlekedési csoportja fenntarthatósági jelentésének általános eredményét is:

Időközben a német légitársaság 30 000 új, ultrakönnyű, TENTE Aviana light görgővel felszerelt szervizkocsit használ. A görgők évente 11 millió liter kerozint takarítanak meg, és védik a környezetet azáltal, hogy a CO2-kibocsátást 28 millió kilogrammal csökkentik.

Kapcsolódó esetek és kompetenciák