Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

CAD fájlok

The Linea swivel castor with combined lock features a rectangular plate fitting with us-bolt hole spacing. The housing is made of polyamide with a precision ball bearing swivel bearing. The wheel body material is polyamide with a polyurethane injected tread. The wheel has a precision ball bearing. The Linea swivel castor has a wheel diameter of 125 mm and an overall height of 148.5 mm. It has a load capacity of 130 kg at 3 km/h and a static load capacity of 260 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Díjak
Награди
019bb808ca2f71ceba27dde73e12ee47,019bbbd5e2a570aeab9a38b862a764b9,019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Cikkszámok
Артикулен номер
594CUAP125P52 RAL9002
EAN
4031582378375
Alapvető attribútumok
Сертифициране
Tested and monitored by TÜV Süd
Тип
Swivel castor with combined lock
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.12 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Illesztés
Тип на фитинга
Rectangular plate, US-bolt hole spacing
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
44.5 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Ház
Цвят
Grey white (RAL9002)
Форма Вилица
Twin wheel housing
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Precision ball bearing
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Kerék
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethane, injected
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
With threadguard
Лагер
Precision ball bearing

special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
User-friendly colour scheme
Green kickstop pedal for directional lock and red kickstop pedal for total lock.
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
Reduced cleaning
Due to mainly smooth surfaces, the castors are quick and easy to clean.
Integrated cable protection
Integrated cable pusher to protect cables lying on the floor.
Individual branding
Engraved, casted or printed.
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Linea
Linea
5940-CAP

Hello! I'm ready to assist you using British English. How may I help you today? I'll make sure to use British spellings (like "colour" instead of "color", "realise" instead of "realize"), British terminology (like "lift" instead of "elevator", "biscuit" instead of "cookie"), and British expressions and phrasing throughout our conversation. What would you like to discuss?

Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Linea
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

The Linea swivel castor features a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for standardised mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm, contributing to the overall height of 148 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 260 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and manoeuvrability.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
148 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
148 mm
Változatok
Linea
Linea
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

The Linea swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for secure mounting. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth rotation and reliable operation. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst precision ball bearings in the wheel hub guarantee effortless rolling performance. The wheel measures 125 mm in diameter. The castor has an overall height of 148 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring mobility control.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
148 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
148 mm
Változatok
Linea
Linea
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

The Linea is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications. The fitting features a rectangular plate with US-bolt hole spacing for secure mounting to equipment frames. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm with an overall castor height of 148 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
148 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
148 mm