Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Linea swivel castor features a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for standardised mounting applications. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. The wheel diameter measures 100 mm, contributing to the overall height of 124 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 240 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and industrial trolley applications requiring reliable manoeuvrability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352221
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
124 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talpemez, US-Csavarfurat
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
76 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
72 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
44,5 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Housing
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
90 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Linea
Linea
5940-CAP

Hello! I'm ready to assist you using British English. How may I help you today? I'll make sure to use British spellings (like "colour" instead of "color", "realise" instead of "realize"), British terminology (like "lift" instead of "elevator", "biscuit" instead of "cookie"), and British expressions and phrasing throughout our conversation. What would you like to discuss?

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Linea
Linea
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

The Linea is a swivel castor with total lock featuring a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for standardised mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement and enhanced operational longevity. The wheel assembly comprises a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing system delivers superior rolling performance and reduced maintenance requirements. The castor features a 100mm wheel diameter with an overall height of 124mm, making it suitable for medium-duty applications. Load specifications include a dynamic capacity of 120kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 240kg, ensuring reliable performance across varied operational demands.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Változatok
Linea
Linea
Linea
5941UAP100P52 RAL9002

The Linea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for standardised mounting applications. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst precision ball bearings within the wheel hub guarantee smooth rolling performance. The wheel diameter measures 100 mm with an overall castor height of 124 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 240 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring directional control.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg