Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

CAD fájlok

The Linea light swivel castor has a blind hole for b10 fitting fitting and a housing made of polypropylene. It features a swiveling swivel bearing and a stem, with a wheel body made of polypropylene and a tread made of thermoplastic rubber. The wheel has a plain bearing with spacer tube. The Linea light swivel castor has a wheel diameter of 75 mm and an overall height of 75.5 mm. It has a load capacity of 60 kg at 3 km/h and a static load capacity of 120 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Díjak
Díjak
019bb808ca2f71ceba27dde73e12ee47,019bbbd5e2a570aeab9a38b862a764b9,019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Cikkszámok
Cikkszám
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
75.5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0.15 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Furniture Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Blind hole for B10
Csavar furat átmérője
10 mm
Ház
Szín
Silver grey (RAL7001)
Villa alakja
Twin wheel housing
Anyag
Polypropylene
Forgócsapágy
Stem, swiveling
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
130 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
65 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Polypropylene
Futófelület anyaga
Thermoplastic rubber
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Without threadguard
Csapágy
Plain bearing with spacer tube

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Individual branding
Engraved, casted or printed.