Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Linea clinic swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars, short version fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material and stainless precision ball bearing for enhanced durability and performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 175 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, with a static load capacity of 450 kg, making it suitable for anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, computers on wheels, dialysis carts, hospital beds, medication carts, nursing carts, stretchers, ultrasound equipment, and ventilators in hospitals and nursing facilities.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360011
S4-anyagszám
990061203
Alapvető attribútumok
Tanúsítvány
Tested and monitored by TÜV Süd
Ház típusa
Swivel castor with central, total lock
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
175 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1.2 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Tippek
Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.
Szerelvény típusa
Stem with cam hole for profile bars, short version
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Ház
Szín
Grey white (RAL9002)
Villa alakja
Twin wheel housing
Anyag
Polyamide
Forgócsapágy
Precision ball bearing
Kupola átmérője
45.5 mm
Körbeforgás
254 mm
Ellensúlyoz
47.5 mm
Körbeforgás
127 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Polyamide
Futófelület anyaga
Polyurethane, injected
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
With threadguard
Csapágy
Precision ball bearing, stainless
Kerék színe
Grey white (RAL9002)
Fogantyúkészlet
Tippek
Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
User-friendly central lock
Simultaneous locking of more than one castor using a central actuation lever.
Colour matching
Colours can be adapted to match the product design
Award-winning design
Awarded with prestigious prizes by international juries.
Reduced risk of accidents
Extremely low height to reduce the risk of accidents when used under hospital beds.
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
Certified safety
TÜV Süd certified performance standard.
Optimised manoeuvrability
Twin wheel castor with high manoeuvrability due to differential effect.
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Linea clinic
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6

The Linea clinic is a swivel castor featuring central, total or directional lock functionality. The fitting comprises a stem with cam hole designed for profile bars in short version configuration, with the critical requirement that washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth operation. The wheel features a polyamide body with injected polyurethane tread material, supported by stainless precision ball bearings, and measures 150 mm in diameter. The overall height dimension is 175 mm. Load specifications include dynamic capacity of 150 kg at speeds of 3 km/h and 150 kg at 4 km/h respectively, whilst the static load capacity reaches 300 kg, making this castor suitable for demanding healthcare applications requiring reliable mobility and secure locking capabilities.

150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
175 mm
150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
175 mm