Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

CAD fájlok

The Linea clinic is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting, with the important note that washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel features a polyamide body with polyurethane, injected, electric-conductive tread material and precision ball bearing, stainless for reliable performance, with a diameter of 125 mm. The castor has an overall height of 130 mm and offers impressive load capacity specifications including dynamic loads of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, plus a static load capacity of 450 kg, making it suitable for anesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, computers on wheels, dialysis carts, hospital beds, hospitals, medication carts, nursing and retirement homes, nursing carts, stretchers, ultrasound equipment, and ventilators.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Díjak
Díjak
019bb808ca2f71ceba27dde73e12ee47,019bbbd5e2a570aeab9a38b862a764b9,019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Cikkszámok
Cikkszám
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W
EAN
4031582360103
S4-anyagszám
990039041
Alapvető attribútumok
Tanúsítvány
Tested and monitored by TÜV Süd
Ház típusa
Swivel castor with central, total or directional lock
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
130 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0.91 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Tippek
Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.
Szerelvény típusa
Stem with cam hole for profile bars, short version
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Ház
Szín
Grey white (RAL9002)
Villa alakja
Twin wheel housing
Anyag
Polyamide
Forgócsapágy
Precision ball bearing
Kupola átmérője
45.5 mm
Körbeforgás
216 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
108 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Polyamide
Futófelület anyaga
Polyurethane, injected, electric-conductive
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
With threadguard
Csapágy
Precision ball bearing, stainless
Kerék színe
Grey white (RAL9002)
Fogantyúkészlet
Tippek
Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Secured stand
Total lock for simultaneously locking the wheel and swivel housing.
User-friendly central lock
Simultaneous locking of more than one castor using a central actuation lever.
Colour matching
Colours can be adapted to match the product design
Award-winning design
Awarded with prestigious prizes by international juries.
Reduced risk of accidents
Extremely low height to reduce the risk of accidents when used under hospital beds.
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
Certified conductivity
Conductive version to protect users and electrical devices from electrostatic discharge.
Certified safety
TÜV Süd certified performance standard.
Optimised manoeuvrability
Twin wheel castor with high manoeuvrability due to differential effect.
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Linea clinic
Linea clinic
Linea clinic
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

The Linea clinic swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars, short version fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected, electric-conductive tread material and precision ball bearing, stainless bearing, measuring 125 mm in diameter. The castor has an overall height of 130 mm and offers a static load capacity of 450 kg, with dynamic load capacities of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h. This castor is designed for applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, computers on wheels, dialysis carts, hospital beds, medication carts, nursing carts, stretchers, ultrasound equipment, and ventilators across hospitals and nursing facilities.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
130 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
130 mm