Központifékes görgő, totálfékkel 75 mm
Agila twin
Rendelési szám:
990064894
EAN:
4031582302882
Termékszám:
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Felhasználóbarát központi zár
Az Agila twin központifékés görgoő, totalfékkellel négysz ögletes talplemez fékelemekkel szerelve, közepes acéllemezből készült ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila twin központifékés görgoő, totalfékkellel négysz ögletes talplemez fékelemekkel szerelve, közepes acéllemezből készült acélházban kerül kialakításra. A ház kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgoő 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testbe van integrálva. A futófelület alatt kúpos golyóscsapágy és rozsdamentes csapágy biztosítja az optimális terheléskezelést és hosszú élettartamot. Az eszköz teljes magassága 103 mm, amely kompakt és ergonomikus felhasználást tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila twin ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és precíz mozgás szükséges.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat