Központifékes görgő, totálfékkel 200 mm
Alpha central
Rendelési szám:
990064664
EAN:
4031582380514
Termékszám:
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Felhasználóbarát központi zár
Az Alpha central központifékes görgő, totálfékkkel egy professzionális ipari megoldás, amely talplemez központi reteszeléssel re...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Alpha central központifékes görgő, totálfékkkel egy professzionális ipari megoldás, amely talplemez központi reteszeléssel rendelkezik a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítva a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben garantálja a hosszú élettartamot. A görgő összmagassága 240 mm, dinamikus teherbírása 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 250 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 600 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók