Központifékes görgő, totálfékkel 160 mm
Alpha central
Rendelési szám:
990064663
EAN:
4031582380538
Termékszám:
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Felhasználóbarát központi zár
Az Alpha central központifékes görgő, totálfékkkel egy professzionális ipari megoldás, amely talplemez központi reteszeléssel re...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Alpha central központifékes görgő, totálfékkkel egy professzionális ipari megoldás, amely talplemez központi reteszeléssel rendelkezik a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakításban készült, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. Dinamikus teherbírása 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 200 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 600 kg. Alkalmazási területei: autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók