Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360080
Termékszám:
5946USC150R36-34XS S30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic egy központi féket is tartalmazó, összesen 155 mm magasságú, kizárólag poliamid házzal és precíziós golyóscsapágy...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic egy központi féket is tartalmazó, összesen 155 mm magasságú, kizárólag poliamid házzal és precíziós golyóscsapágyas forgóbiztosítással rendelkező középpontifékes görgő, amely a Linea clinic típusú kórházi és egészségügyi kocsikhoz készült. A rögzítés csap furattal ellátott, profilrudakhoz illeszthető, rövid kivitelű csatlakozás, amelynél a moshatóságot biztosító alkatrészek, így a csap furatos illesztés is, csak akkor kezelhetők megfelelően, ha a moshatóságot a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen szükséges mértékben kialakítja. A ház anyaga poliamid, a forgórész precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely rozsdamentes kivitelű. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely elektromosan vezető tulajdonságú, a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben, a kerék háza pedig poliamidból készül. A görgő teljes magassága 155 mm. A terhelési adatok szerint a statikus terhelhetőség 300 kg, dinamikus terhelhetőség kerekenként 150 kg, mely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, a számítógépek kerekeken, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, a gyógyszerkocsik, az idősek otthonai és gondozóházak, az ápolói kocsik, a hordágyak, az ultrahang készülékek és a lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően