Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea clinic központi görgő, totál- vagy irányfékkel, amely altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, számítógépekhez kerekeken, dializis kocsikhoz, kórházi ágyakhoz, gyógyszerkocsikhoz, hordágyakhoz, ultrahang-készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, valamint idősek otthonaiban és gondozóházakban használt eszközökhöz készült. A felfüggesztés csap furattal rendelkezik profilrudakhoz, rövid kivitelben, és mosható ágyak esetén a moshatóvá tett ágyak felfüggesztési területét a kórházi ágy gyártójának kell tömítenie. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a görgő pontos és könnyű elfordulását biztosítja. A kerék átmérője 150 mm, csapágya rozsdamentes precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig poliamid. A teljes magasság 155 mm. A statikus terhelhetőség 300 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 150 kg 4 km/h, illetve 150 kg 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5944USC150R36-34XS S30
EAN
4031582360066
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,12 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
42 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Körbeforgás
254 mm
Ellensúlyoz
47,5 mm
Körbeforgás
122,5 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-34XS S30

A Linea clinic egy központi féket is tartalmazó, összesen 155 mm magasságú, kizárólag poliamid házzal és precíziós golyóscsapágyas forgóbiztosítással rendelkező középpontifékes görgő, amely a Linea clinic típusú kórházi és egészségügyi kocsikhoz készült. A rögzítés csap furattal ellátott, profilrudakhoz illeszthető, rövid kivitelű csatlakozás, amelynél a moshatóságot biztosító alkatrészek, így a csap furatos illesztés is, csak akkor kezelhetők megfelelően, ha a moshatóságot a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen szükséges mértékben kialakítja. A ház anyaga poliamid, a forgórész precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely rozsdamentes kivitelű. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely elektromosan vezető tulajdonságú, a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben, a kerék háza pedig poliamidból készül. A görgő teljes magassága 155 mm. A terhelési adatok szerint a statikus terhelhetőség 300 kg, dinamikus terhelhetőség kerekenként 150 kg, mely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, a számítógépek kerekeken, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, a gyógyszerkocsik, az idősek otthonai és gondozóházak, az ápolói kocsik, a hordágyak, az ultrahang készülékek és a lélegeztetőgépek.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg