Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea clinic központifékes görgő, totálfékkel, amely altatókocsikhoz, kórházi ágyakhoz, dialízis kocsikhoz és lélegeztetőgépekhez egyaránt alkalmas. Rögzítése csap furattal profilrudakhoz történik, rövid kivitelben, mosható ágyak esetén pedig a felfüggesztési területet a kórházi ágy gyártójának kell tömítenie. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgó mozgást biztosítja. A kerék átmérője 150 mm, csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig poliamid. A teljes magasság 175 mm. A statikus terhelhetőség 450 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 150 kg 4 km/h, illetve 150 kg 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360158
S4-anyagszám
990037768
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
175 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,21 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
45,5 mm
Körbeforgás
254 mm
Ellensúlyoz
47,5 mm
Körbeforgás
127 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

A Linea clinic egy központi féket is tartalmazó, összesen kétféle, totál- vagy irányfékkel felszerelhető központifékes görgő, amely elsősorban egészségügyi környezetben használt eszközök és járművek mozgatására készült. A csapos rögzítés furattal ellátott profilrudakhoz készül, rövid kivitelben, és a moshatóságot biztosító ágyakat a kórházi ágy gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni, így a csatlakozási pontok nedvesség és fertőtlenítőszer elleni védelme biztosított. A ház anyaga poliamid, a forgórész precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely rozsdamentes kivitelű, a görgő így hosszú távon megbízhatóan forog. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely elektromosan vezető, így az elektrosztatikus töltések elvezetése is megoldott, a kerék teste pedig szintén poliamidból készült. A teljes beépítési magasság 175 mm. A görgő statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége kerékpáronként 150 kg, amely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, a kerekeken guruló számítógépek, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, a gyógyszerkocsik, az idősek otthonai és gondozóházak, az ápolói kocsik, a hordágyak, az ultrahang-készülékek és a lélegeztetőgépek.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg