Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Linea clinic
Rendelési szám:
990037767
EAN:
4031582360141
Termékszám:
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic egy központi féket is tartalmazó, összesen kétféle, totál- vagy irányfékkel felszerelhető központifékes görgő, am...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic egy központi féket is tartalmazó, összesen kétféle, totál- vagy irányfékkel felszerelhető központifékes görgő, amely elsősorban egészségügyi környezetben használt eszközök és járművek mozgatására készült. A csapos rögzítés furattal ellátott profilrudakhoz készül, rövid kivitelben, és a moshatóságot biztosító ágyakat a kórházi ágy gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni, így a csatlakozási pontok nedvesség és fertőtlenítőszer elleni védelme biztosított. A ház anyaga poliamid, a forgórész precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely rozsdamentes kivitelű, a görgő így hosszú távon megbízhatóan forog. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely elektromosan vezető, így az elektrosztatikus töltések elvezetése is megoldott, a kerék teste pedig szintén poliamidból készült. A teljes beépítési magasság 175 mm. A görgő statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége kerékpáronként 150 kg, amely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, a kerekeken guruló számítógépek, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, a gyógyszerkocsik, az idősek otthonai és gondozóházak, az ápolói kocsik, a hordágyak, az ultrahang-készülékek és a lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően