Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412833
Termékszám:
5946UAC150R36-32S27 safety OH175
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra, ahol a mosható...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház poliamid anyagból készül és precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik a forduláshoz. A kerék teste szintén poliamid anyagú, futófelülete fröccsöntött poliuretán, csapágyazása precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben, átmérője 150 mm. A görgő összmagassága 175 mm. Dinamikus teherbírása 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 300 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, gyószerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően