Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea clinic központifékes görgő, totálfékkel, amely egészségügyi intézményekben használt kocsikhoz és ágyakhoz készült. Illesztés: csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben; mosható ágyak esetén a felfüggesztési területet a kórházi ágy gyártójának előírásai szerint tömíteni kell. Ház: a precíziós golyóscsapágyas forgórész a házban helyezkedik el, a ház anyaga poliamid, amely könnyű és ellenálló kialakítást biztosít. Kerék: 125 mm átmérőjű kerék, precíziós, rozsdamentes golyóscsapágyra szerelve, futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerék teste poliamid. Méretek: a teljes magasság 150 mm. Terhelhetőség: statikus terhelhetőség 300 kg, dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebesség mellett és 150 kg 3 km/h sebesség mellett, a terhelési adatok a névleges üzemi feltételekre vonatkoznak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
EAN
4031582360028
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
150 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,95 kg
Termék neve
Linea clinic
Standard
hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

A Linea clinic egy központi fékes görgő, amely totál- vagy iránykerékkel is kapható, és elsősorban egészségügyi és gondozási környezetben használt kocsikhoz, ágyakhoz és berendezésekhez tervezték. A felfüggesztés csap furattal rendelkezik profilrudakhoz, rövid változatban, így a görgő egyszerűen rögzíthető a felfüggesztési pontokhoz. A moshatóság érdekében a kórházi ágyak ágykeretének felfüggesztési területén a csap furatát a kórházi ágy gyártójának előírásai szerint kell tömíteni. A házazat poliamidból készült, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely rozsdamentes kivitelű, így biztosítja a stabil és könnyű elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, míg a kerék csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy. A görgő teljes magassága 150 mm. A statikus terhelhetőség 300 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 150 kg mindkét kerékpárnál, 4 km/h és 3 km/h sebességnél.

125 mm
150 mm
150 kg
125 mm
150 mm
150 kg