Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360035
Termékszám:
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic egy központi fékes görgő, amely totál- vagy iránykerékkel is kapható, és elsősorban egészségügyi és gondozási kör...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic egy központi fékes görgő, amely totál- vagy iránykerékkel is kapható, és elsősorban egészségügyi és gondozási környezetben használt kocsikhoz, ágyakhoz és berendezésekhez tervezték. A felfüggesztés csap furattal rendelkezik profilrudakhoz, rövid változatban, így a görgő egyszerűen rögzíthető a felfüggesztési pontokhoz. A moshatóság érdekében a kórházi ágyak ágykeretének felfüggesztési területén a csap furatát a kórházi ágy gyártójának előírásai szerint kell tömíteni. A házazat poliamidból készült, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely rozsdamentes kivitelű, így biztosítja a stabil és könnyű elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, míg a kerék csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy. A görgő teljes magassága 150 mm. A statikus terhelhetőség 300 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 150 kg mindkét kerékpárnál, 4 km/h és 3 km/h sebességnél.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően