Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina care központifékes görgő, totál-vagy irányfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió csatlakozással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy kerékcsapággyal szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 137 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyószerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5344PJP100R36-32S35 D 7001 4xM6
EAN
4031582502398
Core attributes
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teljes szélesség
59 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,65 kg
Termék neve
Levina care
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
51 mm
Housing
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
88 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
44 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók