Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Forma központifékes görgő (irányفék, szabad, kerékfék) csap furattal profilrudakhoz típusú felszereléssel rendelkezik. A ház cink-önttvény/alumínium anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid anyagú, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitelben, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 177 mm. Dinamikus teherbírása 135 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, gyószerkocsik, ápolói kocsik és ultrahang készülékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
Ház típusa
Központifékes görgő (irányfék, szabad, kerékfék)
Teherbírás 3 km/h-nál
135 kg
Összsúly
177 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
120 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-18 °C
Termék neve
Forma
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
97 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Cink-öntvény / Alumínium
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Ellensúlyoz
57 mm
Körbeforgás
137 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
60 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
18 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
special-features-image
Különleges funkciók