Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Mono kerékfékes görgő típusú termék, amelyet éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolási kocsik mozgathatóságának biztosítására terveztek. A szerelvény zsákfurat kialakítású, és B10 szerelvényhez csatlakoztatható, így egyszerű és biztonságos rögzítést nyújt. A ház csapos kialakítású és forgatható, anyaga poliamid, amely megfelelő mechanikai szilárdságot biztosít a folyamatos használat során. A kerék átmérője 80 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, a kerék teste pedig polipropilénből. A termék teljes magassága 104 mm, ami alacsony beépítési térigényt jelent. A statikus teherbírás 140 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 3 km/h sebességnél a megengedett terhelés 70 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
EAN
4031582317138
S4-anyagszám
990075192
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
0 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
104 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,14 kg
Termék neve
Mono
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Fehéralumínium (RAL9006)
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
0 mm
Körbeforgás
210 mm
Ellensúlyoz
34 mm
Körbeforgás
105 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
90 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
24 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
24 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

A Mono forgóvillás görgő egy poliamid házból készült, csap, forgatható siklócsapággyal felszerelt szállítóelem, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgő 80 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely biztosítja az optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot. Az eszköz teljes magassága 104 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 140 kg, valamint dinamikus terhelésre 70 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Mono forgóvillás görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik mobilitási és szállítási igényeinek kielégítésére, ahol megbízható és csendes működés szükséges.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg