Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Mono forgóvillás görgő egy poliamid házból készült, csap, forgatható siklócsapággyal felszerelt szállítóelem, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgő 80 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely biztosítja az optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot. Az eszköz teljes magassága 104 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 140 kg, valamint dinamikus terhelésre 70 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Mono forgóvillás görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik mobilitási és szállítási igényeinek kielégítésére, ahol megbízható és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
EAN
4031582317114
S4-anyagszám
990075191
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
0 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
104 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,14 kg
Termék neve
Mono
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Fehéralumínium (RAL9006)
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
0 mm
Körbeforgás
148 mm
Ellensúlyoz
34 mm
Körbeforgás
74 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
90 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
24 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
24 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Kerékfékes görgő 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

A Mono kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szállítási eszköz, amely B10 szerelvényi zákfurattal szerelhető. A görgoő 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek teste polipropiléntől készült, futófelülete pedig termoplasztikus gummiból áll. A kerék sikló csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a zökkenőmentes forgást és hosszú élettartamot. Az eszköz teljes magassága 104 mm, amely kompakt szerkezetet eredményez. A terméket statikus terhelésre 140 kg, dinamikus terhelésre pedig 70 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Mono kerékfékes görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, médiabátorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik számára, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg