Kerékfékes görgő 75 mm
Stylea
Rendelési szám:
990074620
EAN:
4031582311259
Termékszám:
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea névre hallgató ékfékes görgő, amely a bútoripar és az irodai környezet megbízható mozgatórendszereinek alapeleme, és ki...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stylea névre hallgató ékfékes görgő, amely a bútoripar és az irodai környezet megbízható mozgatórendszereinek alapeleme, és kifejezetten éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok görgetéséhez tervezték. A görgő rögzítése zsákfuratos B10 szerelvénnyel történik, amely egyszerű, szerszám nélküli vagy minimális szereléssel illeszthető a bútor alkatrészeihez. A ház poliamidból készül, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő a mozgás irányához igazodva szabadon elfordul. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete keréktípustól függetlenül a kerékkel megegyező anyagú, a kerék tengelyét pedig sikló csapágy távtartóval látták el, amely csökkenti a súrlódást és a gördülési zajt. A görgő teljes magassága 77 mm, ami lehetővé teszi, hogy a bútor alja a padlótól megfelelő távolságban maradjon. Terhelhetőségét tekintve a görgő állóterhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg-ig alkalmas, utóbbi értéket 3 km/h sebességnél kell figyelembe venni.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók