Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgo egy poliamid házból készült, csappal forgatható csapágyazással ellátott görgő, amely Zs ákvfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgő poliamid testből és 75 mm átmérőjű kerékből áll, amely sikló csapágy távolsággal és a kerékkel megegyező futófelületből készült. Az egység teljes magassága 77 mm. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaiban, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőmozgásra van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
S4-anyagszám
990074332
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
77 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,12 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
20 mm
Körbeforgás
124 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
62 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

A Stylea névre hallgató ékfékes görgő, amely a bútoripar és az irodai környezet megbízható mozgatórendszereinek alapeleme, és kifejezetten éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok görgetéséhez tervezték. A görgő rögzítése zsákfuratos B10 szerelvénnyel történik, amely egyszerű, szerszám nélküli vagy minimális szereléssel illeszthető a bútor alkatrészeihez. A ház poliamidból készül, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő a mozgás irányához igazodva szabadon elfordul. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete keréktípustól függetlenül a kerékkel megegyező anyagú, a kerék tengelyét pedig sikló csapágy távtartóval látták el, amely csökkenti a súrlódást és a gördülési zajt. A görgő teljes magassága 77 mm, ami lehetővé teszi, hogy a bútor alja a padlótól megfelelő távolságban maradjon. Terhelhetőségét tekintve a görgő állóterhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg-ig alkalmas, utóbbi értéket 3 km/h sebességnél kell figyelembe venni.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg