Kerékfékes görgő 65 mm
Stylea
Rendelési szám:
990074553
EAN:
4031582311198
Termékszám:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea kerékfékes görgő típusú termék éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgathatóságát biztosítja. A sz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stylea kerékfékes görgő típusú termék éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgathatóságát biztosítja. A szerelvény zsákfurat B10 típusú, amely a bútor alkatrészébe illeszthető csatlakozást jelent. A ház poliamidból készül, csapos, forgatható kialakítású, így a görgő szabadon elfordulhat a mozgás irányában. A kerék átmérője 65 mm, csapágyazása siklócsapágy támtartóval valósul meg, futófelülete anyagában megegyezik a kerékkel, a kerék anyaga pedig poliamid. A termék teljes magassága 68 mm, amelyet a beépítési méretek tervezésénél figyelembe kell venni. A statikus terhelhetőség 100 kg, a dinamikus terhelhetőség 50 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók