Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgo egy poliamid házból készült, csappal forgatható csapágyazással ellátott görgő, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgő poliamid testből és 65 mm átmérőjű kerékből áll, amely sikló csapágy távolsággal van ellátva, és a kerékkel megegyező anyagból készült futófelülettel rendelkezik. Az eszköz teljes magassága 68 mm, amely kompakt szerkezetet biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Stylea forgóvillás görgo ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek támogatására, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
S4-anyagszám
990074552
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,09 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
106 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
53 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
65 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

A Stylea kerékfékes görgő típusú termék éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgathatóságát biztosítja. A szerelvény zsákfurat B10 típusú, amely a bútor alkatrészébe illeszthető csatlakozást jelent. A ház poliamidból készül, csapos, forgatható kialakítású, így a görgő szabadon elfordulhat a mozgás irányában. A kerék átmérője 65 mm, csapágyazása siklócsapágy támtartóval valósul meg, futófelülete anyagában megegyezik a kerékkel, a kerék anyaga pedig poliamid. A termék teljes magassága 68 mm, amelyet a beépítési méretek tervezésénél figyelembe kell venni. A statikus terhelhetőség 100 kg, a dinamikus terhelhetőség 50 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg