Kerékfékes görgő 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406399
Termékszám:
5925UAI055L51-8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea kerékfékes görgő olyan termék, amely éjjeliszekrényekben, bútorokban, médiabútorokban és irodabútorokban egyaránt haszn...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Stylea kerékfékes görgő olyan termék, amely éjjeliszekrényekben, bútorokban, médiabútorokban és irodabútorokban egyaránt használható, ahol megbízható és pontos mozgatásra van szükség. A görgő csatlakozása zsákfurat kialakítású, B10 szerelvényhez készült, így a bútorszerkezetbe egyszerűen és stabilan rögzíthető. A ház poliamidból készül, és forgatható csappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását és az iránykövetést. A kerék átmérője 55 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes, kímélő gördülést biztosít, a kerék teste pedig poliamid anyagú. A kerék siklócsapágya távtartóval van ellátva, amely a csapágyazás pontos illeszkedését és a terhelés egyenletes elosztását szolgálja. A görgő teljes magassága 57 mm, így alacsony kialakítású bútorokba is beépíthető. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebesség mellett.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók