Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Anika forgóvillás görgo egy poliamid házból és csapból, forgatható csapággyal felszerelt szerkezet, amely B10 szerelvényhöz való zsákfurattal szerelhető. A görgo 55 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely fröccsöntött poliuretánból készült futófelülettel és poliamid testtel van kialakítva. A kerék sikló csapágy távolsartóval van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és hosszú élettartamú működést. Az összes magasság 57 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Anika görgo ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, kórházak, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint irodabútorok mobil alkalmazásaihoz, ahol megbízható és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
37 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
57 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,07 kg
Termék neve
Anika
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
8 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
18 mm
Körbeforgás
94 mm
Körbeforgás
47 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
11 mm
Átmérő
55 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval

Interzum Award

Interzum Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tengely
S70-10x10 / 8

A Tengely típusú tartozék menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítással rendelkezik, amely kerékpár-tengelyek számára kifejlesztett kiegészítő alkatrész. Az eszköz teljes magassága 6 mm, tömege pedig 0,02 kg, így rendkívül könnyű és kompakt megoldást nyújt. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, amely biztosítja a megbízható működést normál üzemi körülmények között. A menetes szár hatsz ögletű nyaka lehetővé teszi a biztonságos és stabil rögzítést, így ideális választás kerékpár-szerelvények kiegészítéséhez.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 55 mm
Kerékfékes görgő 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

A Stylea kerékfékes görgő olyan termék, amely éjjeliszekrényekben, bútorokban, médiabútorokban és irodabútorokban egyaránt használható, ahol megbízható és pontos mozgatásra van szükség. A görgő csatlakozása zsákfurat kialakítású, B10 szerelvényhez készült, így a bútorszerkezetbe egyszerűen és stabilan rögzíthető. A ház poliamidból készül, és forgatható csappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását és az iránykövetést. A kerék átmérője 55 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes, kímélő gördülést biztosít, a kerék teste pedig poliamid anyagú. A kerék siklócsapágya távtartóval van ellátva, amely a csapágyazás pontos illeszkedését és a terhelés egyenletes elosztását szolgálja. A görgő teljes magassága 57 mm, így alacsony kialakítású bútorokba is beépíthető. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebesség mellett.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg