Kerékfékes görgő 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
Termékszám:
5925UAI055L51-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
Az Anika kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szállítóelem, amely Zs\u00e1kfurat B10 szere...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Anika kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szállítóelem, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelvényhez való felszerelésre alkalmas. A szerkezet 55 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkező kerékből áll, amely siklócsapágy távolszartóval van ellátva, biztosítva a zökkenőmentes és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 57 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűkös helyeken is. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Anika kerékfékes görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, kórházak, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint irodabútorok mobil megoldásaihoz, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Interzum Award
Interzum Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően