Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Anika forgóvillás görgo egy poliamid házból és csapból, forgatható csapággyal felszerelt szerkezet, amely B10 szerelvényhöz való zsákfurattal szerelhető. A görgo 55 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és sikló­csapágy távoltar­tóval ellátott kerékkel rendelkezik, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 57 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Anika görgo ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, kórházak, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint irodabútorok számára, ahol megbízható és csendes mozgás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UAI055L51-10
EAN
4031582406351
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
37 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
57 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,07 kg
Termék neve
Anika
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
18 mm
Körbeforgás
94 mm
Körbeforgás
47 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
11 mm
Átmérő
55 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval

Interzum Award

Interzum Award
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Az Anika kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szállítóelem, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelvényhez való felszerelésre alkalmas. A szerkezet 55 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkező kerékből áll, amely sikló­csapágy távolsz­artóval van ellátva, biztosítva a zökkenőmentes és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 57 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűkös helyeken is. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Anika kerékfékes görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, kórházak, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint irodabútorok mobil megoldásaihoz, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg