Kerékfékes görgő 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990073408
EAN:
4031582317442
Termékszám:
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina kerékfékes görgő elsősorban éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz készült. Rögzítése B10 ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina kerékfékes görgő elsősorban éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz készült. Rögzítése B10 szerelvényhez illeszkedő zsákfurattal történik, így a csatlakoztatás egyszerűen kialakítható. A ház forgatható csapos kivitelű, anyaga polipropilén, amely könnyű és formatartó. A kerék átmérője 50 mm, csapágyazása siklócsapágy távtartóval valósul meg, amely stabil gördülést biztosít. A kerék futófelülete termoplasztikus gumi, a kerékteste polipropilén anyagú. A görgő teljes magassága 56 mm, ezért alacsony bútorokba is beépíthető. A fékezhető kialakítás segít a bútor helyben tartásában sima padlón. A forgatható csap lehetővé teszi, hogy a görgő a mozgásirányt követve szabadon elforduljon a bútor alatt. Statikus teherbírása 80 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 40 kg.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók