Kerékfékes görgő 50 mm
Agila stainless
Rendelési szám:
990036674
EAN:
4031582350937
Termékszám:
7475PJO050P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila stainless Kerékfékes görgő ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz tervezett g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila stainless Kerékfékes görgő ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz tervezett gurulóelem. A rögzítés Csavarfurat típusú, a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A háztest anyaga Rozsdamentes acél, közepes, a forgórész Kétsoros golyó típusú csapágyazással készül, amely sima és pontos elfordulást biztosít. A kerék átmérője 50 mm, a kerékagy Siklócsapágyat tartalmaz, a futófelület Termoplasztikus gumiból, a kerék teste pedig Polipropilénből készül. A termék teljes magassága 69 mm, így alacsony kialakítású kocsikhoz is illeszthető. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége 40 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból