Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless forgóvillás görgoő csavarfurattal szerelhető fel, amely bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal kompatibilis. A ház rozsdamentes acélból, közepesből készült és kétsoros golyó forgócsapággyal van ellátva, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgoő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testből áll, amely siklócsapágyat tartalmaz. A szerkezet teljes magassága 69 mm. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Agila stainless görgoő kifejezetten élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz ajánlott, ahol a rozsdamentes anyagok és a megbízható teljesítmény alapvető követelmény.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
S4-anyagszám
990036671
Alapvető tulajdonságok
CO2-kibocsátás (3. kategória)
0.57
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
69 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,15 kg
Termék neve
Agila stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
98 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
49 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
19 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 50 mm
Kerékfékes görgő 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Az Agila stainless Kerékfékes görgő ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz tervezett gurulóelem. A rögzítés Csavarfurat típusú, a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A háztest anyaga Rozsdamentes acél, közepes, a forgórész Kétsoros golyó típusú csapágyazással készül, amely sima és pontos elfordulást biztosít. A kerék átmérője 50 mm, a kerékagy Siklócsapágyat tartalmaz, a futófelület Termoplasztikus gumiból, a kerék teste pedig Polipropilénből készül. A termék teljes magassága 69 mm, így alacsony kialakítású kocsikhoz is illeszthető. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége 40 kg, 3 km/h sebesség mellett.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg