Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless kerékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék polipropilén alapanyagú testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, síkócsapágyazással felszerelve, átmérője 50 mm. A görgő összmagassága 69 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 80 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7475PJH050P30-11
EAN
4031582351071
S4-anyagszám
990038208
Core attributes
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
69 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,17 kg
Termék neve
Agila stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
Anyag
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
140 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
70 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
19 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 50 mm
Forgóvillás görgő 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-11

Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, síklócsapágy alkalmazásával. A kerék átmérője 50 mm, a teljes magasság 69 mm. A dinamikus teherbírás 40 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 80 kg. A termék ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 50 mm
Forgóvillás görgő 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-11

Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, síklócsapágy alkalmazásával. A kerék átmérője 50 mm, a teljes magasság 69 mm. A dinamikus teherbírás 40 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 80 kg. A termék ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg