Kerékfékes görgő 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990079115
EAN:
4031582338379
Termékszám:
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szerkezet, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szerkezet, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez tervezve lett. A görgoő 50 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek futófelülete termoplasztikus gumából készült, míg a kerék teste polipropilénnből van kialakítva. A kerék siklócsapágy távolsértóval van felszerelve, amely biztosítja a zökkenőmentes és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 71,5 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, valamint dinamikus terhelésre 40 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina kerékfékes görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek rögzítésére, ahol megbízható és stabil működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Világos és színes felületek
Medve, tehén, macska és repülőgép. Bármilyen kombináció lehetséges