Kerékfékes görgő 50 mm
Agila twin
Rendelési szám:
990031646
EAN:
4031582302806
Termékszám:
2975PJO050P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
Az Agila twin egy kerékfékes görgő, amely nehéz terhelésű, precíz gurulást biztosító gurulóelemként szolgál ipari és kereskedelm...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila twin egy kerékfékes görgő, amely nehéz terhelésű, precíz gurulást biztosító gurulóelemként szolgál ipari és kereskedelmi környezetben. A rögzítés csavarfuratos kialakítású, így a görgő egyszerűen, csavarokkal rögzíthető a járműszerkezethez vagy berendezés alappanelhez. Aház acéllemezből készült, kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgó csatlakozással, amely biztosítja a görgő zavartalan, 360 fokos elfordulását és könnyű irányváltoztatását. A kerék átmérője 50 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, amely csendes, rugalmas és kíméli a padlózatot, míg a kerék teste polipropilénből készült, ami könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A kerék csapágya golyóscsapágy, amely alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot biztosít. A görgő teljes magassága 69 mm, ami alacsony beépítési magasságot tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 150 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 75 kg, 3 km/h sebesség mellett. A terméket áruházi bútorokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, fedélzeti kocsikban, valamint bolti búторok és kiállítók mozgatható elemeiben egyaránt alkalmazhatják.
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat