Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít, miközben a kerék siklócsapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 69 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 140 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2970PJO050P30-11
EAN
4031582302684
S4-anyagszám
990030309
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
53 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
69 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,19 kg
Termék neve
Agila twin
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
53 mm
Körbeforgás
106 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
53 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
19 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 50 mm
Kerékfékes görgő 50 mm
Agila twin
2975PJO050P30-11

Az Agila twin egy kerékfékes görgő, amely nehéz terhelésű, precíz gurulást biztosító gurulóelemként szolgál ipari és kereskedelmi környezetben. A rögzítés csavarfuratos kialakítású, így a görgő egyszerűen, csavarokkal rögzíthető a járműszerkezethez vagy berendezés alappanelhez. Aház acéllemezből készült, kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgó csatlakozással, amely biztosítja a görgő zavartalan, 360 fokos elfordulását és könnyű irányváltoztatását. A kerék átmérője 50 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, amely csendes, rugalmas és kíméli a padlózatot, míg a kerék teste polipropilénből készült, ami könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A kerék csapágya golyóscsapágy, amely alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot biztosít. A görgő teljes magassága 69 mm, ami alacsony beépítési magasságot tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 150 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 75 kg, 3 km/h sebesség mellett. A terméket áruházi bútorokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, fedélzeti kocsikban, valamint bolti búторok és kiállítók mozgatható elemeiben egyaránt alkalmazhatják.

50 mm
69 mm
75 kg
50 mm
69 mm
75 kg