Kerékfékes görgő 50 mm
Agila
Rendelési szám:
990028594
EAN:
4031582344363
Termékszám:
2475DYK050P40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila kerékfékes görgő olyan ipari célú mozgatóelem, amely nehéz terhelésű, gyakori mozgatást igénylő berendezésekhez készült...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila kerékfékes görgő olyan ipari célú mozgatóelem, amely nehéz terhelésű, gyakori mozgatást igénylő berendezésekhez készült. A rögzítés négyszögletes talplemezes kialakítású, amelynek típusa négyszögletes talplemez (négyszögletes talplemez), és a talplemez lyukakkal ellátott, így csavaros rögzítéssel könnyen felszerelhető a bútor vagy a kocsi vázára. A ház kétsoros, acéllemezből készült, közepes vastagságú anyagból, és a kétsoros golyós csapágy a fordulékony mozgást biztosítja, egyenletes futással és alacsony ellenállással. A kerék átmérője 50 mm, kúpos golyóscsapágyas kialakítású, futófelülete tömör gumiból készült, fekete színű, elektromosan vezető anyag, amely a statikus elektromosság elvezetésére alkalmas, míg a kerék külső váza acéllemezből készült. A görgő teljes magassága 69 mm. A névleges statikus terhelhetőség 80 kg, míg dinamikus terhelhetőség 40 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az étkezőszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.