Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, amelyre tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelület került, míg a kerék kúpos golyóscsapágyakkal van ellátva a tartós működéshez. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság pedig 69 mm. A dinamikus teherbírás 40 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 80 kg. A görgő ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470DYK050P40
EAN
4031582335163
S4-anyagszám
990004436
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
69 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,24 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez
Tengely furat átmérője
6,3 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
38 mm
Talplemez hossza
60 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
98 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
49 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
19 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
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
Kerékfékes görgő 50 mm
Kerékfékes görgő 50 mm
Agila
2475DYK050P40

Az Agila kerékfékes görgő olyan ipari célú mozgatóelem, amely nehéz terhelésű, gyakori mozgatást igénylő berendezésekhez készült. A rögzítés négyszögletes talplemezes kialakítású, amelynek típusa négyszögletes talplemez (négyszögletes talplemez), és a talplemez lyukakkal ellátott, így csavaros rögzítéssel könnyen felszerelhető a bútor vagy a kocsi vázára. A ház kétsoros, acéllemezből készült, közepes vastagságú anyagból, és a kétsoros golyós csapágy a fordulékony mozgást biztosítja, egyenletes futással és alacsony ellenállással. A kerék átmérője 50 mm, kúpos golyóscsapágyas kialakítású, futófelülete tömör gumiból készült, fekete színű, elektromosan vezető anyag, amely a statikus elektromosság elvezetésére alkalmas, míg a kerék külső váza acéllemezből készült. A görgő teljes magassága 69 mm. A névleges statikus terhelhetőség 80 kg, míg dinamikus terhelhetőség 40 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az étkezőszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg