Kerékfékes görgő 40 mm
Stylea
Rendelési szám:
990770014
EAN:
4031582359862
Termékszám:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea névre hallgató kerékfékes görgő, amely ideális választás éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútor...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stylea névre hallgató kerékfékes görgő, amely ideális választás éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz. A görgő illesztése zsákfurat B10 szerelvényhez történik, amely biztosítja a stabil és egyszerű rögzítést a bútor szerkezetében. A ház poliamidból készül, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő a mozgás irányához igazodva szabadon elfordulhat, ami megkönnyíti a bútorok pozicionálását és áthelyezését. A ház anyagának szilárdsága hozzájárul a görgő hosszú élettartamához és ellenálló képességéhez a mindennapi igénybevétellel szemben. A kerék átmérője 40 mm, a futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes, egyenletes gördülést és jó padlóvédelmet nyújt. A kerék és a futófelület kialakítása a sikló csapágy távtartóval történő csapágyazással működik, amely csökkenti a súrlódást és növeli a gördülés könnyedségét. A görgő teljes magassága 35 mm, így alacsony bútorokhoz is megfelelő. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, 3 km/h sebesség mellett. Ezek az adatok segítik a mérnököket a megfelelő méretezésben és a biztonságos alkalmazás tervezésében.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók